Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BCRS (BCRS-6001ZZ)

Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BCRS BCRS-6001ZZ
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BCRS-6001ZZ

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 51.67

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cuscinetto d: 12 mm

Larghezza: 13 mm

Diametro esterno o profilo esterno H: 52


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BCRS-6001ZZ

Codice componente
BCRS-6001ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

51.67 €

1 7 giorni 10121352

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio inox
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Supporto cuscinetto / flangia tonda / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BCRS, il codice articolo è il seguente: BCRS-6001ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCRS-6001ZZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
BCRS-6000ZZ
BCRS-6002ZZ
BCRS-6005ZZ
BCRS-6006ZZ
BCRS-6201ZZ
BCRS-6900ZZ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

50.53 €

1 7 giorni 10101350

58.12 €

1 7 giorni 10151460

131.48 €

1 7 giorni 10251888

130.07 €

1 7 giorni 10302096

55.26 €

1 Disponibile 7 giorni 10121556

50.14 €

1 6 giorni 10101145

Supporto tecnico