Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasato, filettatura femmina / anello di tenuta / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BSRS (Codici componente - Download CAD)

Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasato, filettatura femmina / anello di tenuta / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BSRS
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Set di alloggiamenti per cuscinetti quadrati con anello di sicurezza. Cuscinetto in acciaio inox e flangia di tipo quadrato con anello di sicurezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSRS-6000ZZ
BSRS-6001ZZ
BSRS-6002ZZ
BSRS-6004ZZ
BSRS-6005ZZ
BSRS-6006ZZ
BSRS-6007ZZ
BSRS-6008ZZ
BSRS-6200ZZ
BSRS-6201ZZ
BSRS-6202ZZ
BSRS-6204ZZ
BSRS-6205ZZ
BSRS-6206ZZ
BSRS-6900ZZ
BSRS-6901ZZ
BSRS-6902ZZ
BSRS-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

66.56 €

1 7 giorni 10101350

68.63 €

1 Disponibile 7 giorni 10121352

79.29 €

1 7 giorni 10151460

102.32 €

1 Disponibile 7 giorni 10201877

117.00 €

1 7 giorni 10251888

149.12 €

1 7 giorni 10302096

202.09 €

1 7 giorni 103521104

274.84 €

1 7 giorni 104023114

67.85 €

1 7 giorni 10101454

72.04 €

1 Disponibile 7 giorni 10121556

82.34 €

1 7 giorni 10151764

110.94 €

1 7 giorni 10202081

129.08 €

1 16 giorni 10252294

153.84 €

1 7 giorni 103023104

67.76 €

1 7 giorni 10101145

74.59 €

1 Disponibile 7 giorni 10121148

83.13 €

1 7 giorni 10151257

108.99 €

1 Disponibile 7 giorni 10201569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio inox
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie NA

Supporto tecnico