Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura / cuscinetto a sfere a doppia corona / acciaio / nichelato / DEM (Codici componente - Download CAD)

Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura / cuscinetto a sfere a doppia corona / acciaio / nichelato / DEM
  • Sconto volumi elevati
Ideal for load bearing locations as two bearings are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DEM-6000ZZ
DEM-6001ZZ
DEM-6002ZZ
DEM-6004ZZ
DEM-6006ZZ
DEM-6007ZZ
DEM-6200ZZ
DEM-6201ZZ
DEM-6202ZZ
DEM-6204ZZ
DEM-6205ZZ
DEM-6206ZZ
DEM-6900ZZ
DEM-6901ZZ
DEM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

61.02 €

1 7 giorni 10102550

61.70 €

1 7 giorni 10122552

67.52 €

1 Disponibile 7 giorni 10153060

78.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10204077

99.67 €

1 6 giorni 10304096

130.83 €

1 Disponibile 7 giorni 103550104

62.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10103054

64.99 €

1 Disponibile 7 giorni 10123056

72.07 €

1 7 giorni 10153564

82.59 €

1 Disponibile 7 giorni 10204581

85.82 €

1 7 giorni 10254594

105.21 €

1 7 giorni 103050104

64.10 €

1 28 giorni 10102545

66.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10122548

84.31 €

1 Disponibile 7 giorni 10203569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo doppio Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo compatto
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico