Supporto cuscinetto / flangia quadrata a gradini / svasato / anello di tenuta / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio inox / DSIS (DSIS-6000ZZ)

Supporto cuscinetto / flangia quadrata a gradini / svasato / anello di tenuta / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio inox / DSIS DSIS-6000ZZ
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DSIS-6000ZZ

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 117.82

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cuscinetto d: 10 mm

Larghezza: 35 mm

Diametro esterno o profilo esterno H: 52


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSIS-6000ZZ

Codice componente
DSIS-6000ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

117.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10103552

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio inox
Numero cuscinetto Tipo doppio Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Supporto cuscinetto / flangia quadrata a gradini / svasato / anello di tenuta / cuscinetto a sfere a doppia gola profonda / acciaio inox / DSIS, il codice articolo è il seguente: DSIS-6000ZZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSIS-6000ZZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
DSIS-6002ZZ
DSIS-6006ZZ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

97.65 €

1 7 giorni 10154562

223.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10306096

Supporto tecnico