Supporto cuscinetto / flangia tonda a gradini, appiattita su entrambi i lati / svasato / doppio cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / DEM (Codici componente - Download CAD)

Supporto cuscinetto / flangia tonda a gradini, appiattita su entrambi i lati / svasato / doppio cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / DEM
  • Sconto volumi elevati
Ideal for load bearing locations as two bearings are used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DEIM-6000ZZ
DEIM-6001ZZ
DEIM-6002ZZ
DEIM-6004ZZ
DEIM-6005ZZ
DEIM-6006ZZ
DEIM-6007ZZ
DEIM-6008ZZ
DEIM-6200ZZ
DEIM-6201ZZ
DEIM-6202ZZ
DEIM-6204ZZ
DEIM-6205ZZ
DEIM-6206ZZ
DEIM-6900ZZ
DEIM-6901ZZ
DEIM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

68.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10103552

70.87 €

1 7 giorni 10123554

77.64 €

1 Disponibile 7 giorni 10154562

89.59 €

1 7 giorni 10206077

95.19 €

1 7 giorni 10256088

113.57 €

1 6 giorni 10306096

146.95 €

1 Disponibile 7 giorni 103570104

123.27 €

1 7 giorni 104080114

73.17 €

1 7 giorni 10104556

73.59 €

1 7 giorni 10124558

81.06 €

1 7 giorni 10155066

95.86 €

1 7 giorni 10206581

99.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10256594

120.79 €

1 7 giorni 103070104

73.76 €

1 Disponibile 7 giorni 10102547

75.88 €

1 7 giorni 10123550

96.55 €

1 7 giorni 10205072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo doppio Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo compatto
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico