Pulegge di tensionamento / profilo selezionabile / con puleggia flangiata / cuscinetto singolo, cuscinetto doppio / acciaio / tPI

Pulegge di tensionamento / profilo selezionabile / con puleggia flangiata / cuscinetto singolo, cuscinetto doppio / acciaio / tPI
Set bearing for timing pulley, uses 6004ZZ bearing (internal diameter 20 mm).

[Features]
· Idler for the timing belt.
· Please use in the tensioner according to the belt size

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPI-050

Codice componente
TPI-050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

75.82 €

1 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditori dentati Tipo cinghia L Larghezza cinghia usata (mm) 12.7
Larghezza operativa cinghia (pollici) 0.5 Numero di denti(t) 21 Profilo puleggia Profilo A
Materiale Acciaio EN 1.1191 Equiv. Trattamento superficie N/A Pulegge/tenditori Tenditori (cuscinetto incorporato)
Profilo cinghia Profilo denti trapezoidali cilindrici

Si trova sulla pagina di Pulegge di tensionamento / profilo selezionabile / con puleggia flangiata / cuscinetto singolo, cuscinetto doppio / acciaio / tPI, il codice articolo è il seguente: TPI-050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPI-050.

Supporto tecnico