Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPB-35X21 |
SPB-40X18 |
SPB-50X15 |
SPB-60X12 |
SPB-80X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Valore nominale | Numero di denti (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.71 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 21 | ||
30.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 18 | ||
31.95 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 15 | ||
40.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 12 | ||
55.93 € | 1 | 7 giorni | 10 | 80 | 12 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo A | Tipo | Tenditore | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. foro albero d(mm) | 20 | Con catena | RS | Con albero | Cuscinetto singolo incorporato |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Spessore L(mm) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale
Numero di denti(t)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali