Bulloni per puleggia di rinvio, ID

Bulloni per puleggia di rinvio, ID
  • Sconto volumi elevati
Idler bolt used as an idler shaft of the spanner. In the position where the distance from the chain is the best, tighten the two lock nuts into the sprocket to use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ID-130

Codice componente
ID-130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

31.92 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perni tenditori Materiale EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie Ossido nero
Diametro esterno D(mm) 29 Lunghezza L(mm) 130 Vite nominale M20

Si trova sulla pagina di Bulloni per puleggia di rinvio, ID, il codice articolo è il seguente: ID-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ID-130.

Supporto tecnico