Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SER-6 |
SER-6-SUS |
SER-8 |
SER-8-SUS |
SER-10 |
SER-10-SUS |
SER-12 |
SER-12-SUS |
SER-16 |
SER-16-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza totale *Parte filettata esclusa (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | M6 | 81 | 18 | 57 | ||
38.05 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 81 | 18 | 57 | ||
21.29 € 14.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | M8 | 81 | 18 | 57 | |
38.05 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M8 | 81 | 18 | 57 | ||
25.27 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | M10 | 103 | 22 | 75 | ||
43.20 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 103 | 22 | 75 | ||
36.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | M12 | 123 | 28 | 93 | |
57.33 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M12 | 123 | 28 | 93 | ||
36.12 € 25.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura | M16 | 137 | 28 | 93 | |
57.33 € | 1 | 7 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M16 | 137 | 28 | 93 |
Loading...
Tipo | Tipo girevole ribaltabile | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Polipropilene nero |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | NA | Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale M
Lunghezza totale *Parte filettata esclusa(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali