Presa Engineering Plastics EG

Presa Engineering Plastics EG
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Maniglia in plastica ingegnerizzata con foro passante. -Il materiale dell'impugnatura è resina di nylon nera PA6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EG-20
EG-25
EG-32
EG-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

2.91 €

1 Disponibile 6 giorni 82057.5

2.71 €

1.90 €

1 Stesso giorno

Stock

102570

5.99 €

1 Disponibile 6 giorni 123288

13.73 €

9.61 €

1 Stesso giorno

Stock

1631100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Ad asta (Conica) Materiale maniglia Resina di nylon nero (Poliammide PA6)
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Resina di nylon nero (Poliammide PA6) Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Con foro passante

Supporto tecnico