Codice articolo del costruttore: OG-40
Marca: KONISHI MFG
Prezzo: 6.94 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diametro albero: 10 mm
Spessore maniglia D: 26 mm
Lunghezza impugnatura: 42 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OG-40
Codice componente
|
---|
OG-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 42 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | A uovo | Materiale maniglia | Resina fenolica nera |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Resina di nylon bianca | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | A pressione |
Si trova sulla pagina di Presa ovale autobloccante (OG), il codice articolo è il seguente: OG-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OG-40.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diametro albero(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OG-30 |
OG-55 |
OG-70 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro albero (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 20 | 31 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 33 | 54 | |
13.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 38 | 68 |