Presa in acciaio AS

Presa in acciaio AS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A JIS B2603-2-equivalent steel grip. A screw-in type. Please choose a screw size between M4 and M16 when placing an order. A recommended grip for recessed type handwheels and flat type handwheels.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AS-10
AS-13
AS-16
AS-20
AS-25
AS-32
AS-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

5.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M4321028

5.56 €

2.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M5401335

5.73 €

1 Disponibile 6 giorni M6501643

8.05 €

2.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8642056

10.49 €

1 6 giorni M10802570

15.23 €

1 Disponibile 6 giorni M121003287

27.42 €

1 6 giorni M161123698

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo manico Materiale maniglia Acciaio EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie per impugnatura Cromatura Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico