Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-13 |
C-16 |
C-20 |
C-25 |
C-32 |
C-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza totale *Parte filettata esclusa (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M5 | 40 | 13 | 35 | ||
11.50 € | 1 | 5 giorni | M6 | 53 | 16 | 46 | ||
13.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M8 | 66 | 20 | 58 | ||
17.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 85 | 25 | 75 | |
30.22 € | 1 | 5 giorni | M12 | 110 | 32 | 94 | ||
30.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M16 | 120 | 36 | 106 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Tipo manico | Materiale maniglia | Acciaio EN 1.0715 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | Cromatura | Materiale sezione di montaggio | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza totale *Parte filettata esclusa(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali