Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-13 |
F-15 |
F-18 |
F-22 |
F-28 |
F-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza totale *Parte filettata esclusa (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € 3.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 39.5 | 13 | 35 | |
7.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6 | 50 | 15 | 43 | |
8.68 € 3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 64 | 18 | 56 | |
12.80 € 6.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 80 | 22 | 70 | |
24.03 € | 1 | 7 giorni | M12 | 93 | 28 | 80 | ||
31.84 € | 1 | 7 giorni | M16 | 112 | 32 | 98 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Acciaio EN 1.0715 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | Cromatura | Materiale sezione di montaggio | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza totale *Parte filettata esclusa(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali