Presa in acciaio I

Presa in acciaio I
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A JIS B2603-1-equivalent steel grip.
· A screw-in type. Please choose a screw size between M5 and M16 when placing an order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
I-13
I-16
I-20
I-25
I-32
I-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

8.19 €

1 7 giorni M5351330

9.17 €

1 Disponibile 7 giorni M6471640

12.87 €

1 Disponibile 7 giorni M8582050

17.09 €

1 7 giorni M10702560

32.68 €

1 7 giorni M12933280

45.72 €

1 7 giorni M161043690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Tipo manico Materiale maniglia Acciaio EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie per impugnatura Cromatura Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico