Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNTA-5-SUS |
KNTA-6-SUS |
KNTA-8-SUS |
KNTA-10-SUS |
KNTA-12-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 7 | 20 | 12 | |
12.85 € 6.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 8 | 24 | 14 | |
25.93 € | 1 | 6 giorni | M8 | 10 | 30 | 17 | ||
28.66 € 15.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 12 | 36 | 20 | |
39.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 14 | 40 | 24 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina (Con gradino) | Profilo rotondo, tipo | Profilo morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione parte di attacco | Tipo passante |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Trattamento superficie manopola | NA |
Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali