Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di montaggio | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione lato filettato | Lavorazione parte di attacco | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Altro] Senza filettatura | - | - | - | - | 32 | 22 | |
23.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M5 | 10 | - | Foro cieco | 32 | 22 | |
25.27 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M5 | 15 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.29 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M5 | 20 | NA | - | 32 | 22 | ||
19.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura maschio (con gradino) | M5 | 25 | NA | - | 32 | 22 | |
25.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M5 | 30 | NA | - | 32 | 22 | |
23.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M6 | 10 | - | Foro cieco | 32 | 22 | |
25.35 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M6 | 15 | NA | - | 32 | 22 | ||
17.90 € 10.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura maschio (con gradino) | M6 | 20 | NA | - | 32 | 22 | |
25.38 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M6 | 25 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.40 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M6 | 30 | NA | - | 32 | 22 | ||
25.69 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Senza filettatura | - | - | - | - | 40 | 25 | ||
27.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M8 | 13 | - | Foro cieco | 40 | 25 | |
31.43 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M8 | 20 | NA | - | 40 | 25 | ||
24.23 € 9.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura maschio (con gradino) | M8 | 25 | NA | - | 40 | 25 | |
31.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M8 | 30 | NA | - | 40 | 25 | |
31.53 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M8 | 40 | NA | - | 40 | 25 | ||
37.89 € | 1 | 6 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M10 | 17 | - | Foro cieco | 50 | 32 | ||
43.95 € | 1 | 6 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M10 | 20 | NA | - | 50 | 32 | ||
43.99 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M10 | 25 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.02 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M10 | 30 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.07 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M10 | 40 | NA | - | 50 | 32 | ||
44.10 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M10 | 50 | NA | - | 50 | 32 | ||
56.86 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Senza filettatura | - | - | - | - | 63 | 40 | ||
59.32 € | 1 | 7 giorni | Filettatura femmina (Con gradino) | M12 | 22 | - | Foro cieco | 63 | 40 | ||
61.27 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M12 | 25 | NA | - | 63 | 40 | ||
61.34 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M12 | 30 | NA | - | 63 | 40 | ||
61.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M12 | 40 | NA | - | 63 | 40 | |
61.47 € | 1 | 7 giorni | Filettatura maschio (con gradino) | M12 | 50 | NA | - | 63 | 40 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Lavorazione sul lato | NA | Profilo poligonale, tipo | Profilo esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) |
Trattamento superficie manopola | Lucidatura elettrolitica | Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione lato filettato
Lavorazione parte di attacco
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali