Manopola manuale Z, Z-T

Manopola manuale Z, Z-T
  • Sconto volumi elevati
This is a durable knob made of cast iron equivalent to JIS B2603-4. Center hole type with a standardized tapped hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-32
Z-32-T
Z-40
Z-40-T
Z-50
Z-50-T
Z-63
Z-80
Z-80-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

8.81 €

1 6 giorni Foro centrale5-3222

12.45 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M6103222

11.11 €

1 Disponibile 6 giorni Foro centrale5-4025

16.26 €

1 6 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M8144025

15.02 €

1 6 giorni Foro centrale5-5032

19.97 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M10185032

18.52 €

1 6 giorni Foro centrale5-6340

26.30 €

1 Disponibile 6 giorni Foro centrale5-8050

31.98 €

1 13 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M16308050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco Lavorazione sedi viti di fermo NA
Materiale manopola Ghisa (EN-JL 1030 Equiv.) Trattamento superficie manopola Cromatura Sezione di attacco, materiale Ghisa (EN-JL 1030 Equiv.)
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura

Supporto tecnico