Codice articolo del costruttore: M8801-15
Marca: KONISHI MFG
Prezzo: 16.26 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diametro esterno manopola: 15 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M8801-15
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Foro centrale | Diametro sezione di montaggio (mm) | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza sezione di montaggio(mm) | 17 | Profilo rotondo, tipo | Tipo manopola volume | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato |
Funzione aggiuntiva | Con scala | Lavorazione parte di attacco | Foro cieco | Lavorazione sedi viti di fermo | Con (1 posizione) |
Materiale manopola | Alluminio | Trattamento superficie manopola | NA | Sezione di attacco, materiale | Alluminio |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Altezza manopola(mm) | 20.5 |
Si trova sulla pagina di Manopola di controllo M8801, il codice articolo è il seguente: M8801-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M8801-15.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno manopola(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M8801-13 |
M8801-17 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno manopola (Ø) |
---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13 | |
24.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17 |