Manopola con controllo TLK

Manopola con controllo TLK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is made of black phenolic resin, has female specifications, and is a beautiful knob with a glossy surface.
· Operating temperature max110°Cmin-20°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLK-40
TLK-40-A
TLK-50
TLK-60
TLK-70
TLK-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

11.64 €

1 6 giorni M8184028

11.67 €

1 6 giorni M6184028

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni M10225034

17.63 €

1 6 giorni M12266038

22.27 €

1 Disponibile 6 giorni M12267045

34.08 €

1 Disponibile 6 giorni M16358556

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Tipo passante
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico