Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSK-50N |
PSK-50PA |
PSK-60N |
PSK-60PA |
PSK-70PA |
PSK-80N |
PSK-80PA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale manopola | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | Lunghezza L sezione tubo flessibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 6 giorni | [Resina fenolica] Resina fenolica nera | 51 | 29 | 20 | ||
13.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Poliammide (Rinforzata con fibra di vetro) | 50 | 29 | 21 | |
15.89 € | 1 | 6 giorni | [Resina fenolica] Resina fenolica nera | 61 | 32 | 20 | ||
16.29 € | 1 | 6 giorni | Poliammide (Rinforzata con fibra di vetro) | 61 | 30 | 23 | ||
22.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Poliammide (Rinforzata con fibra di vetro) | 70 | 33 | 25 | |
25.97 € | 1 | 6 giorni | [Resina fenolica] Resina fenolica nera | 82 | 40 | 23 | ||
27.08 € | 1 | 6 giorni | Poliammide (Rinforzata con fibra di vetro) | 80 | 40 | 30 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Senza foro | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | Profilo esagonale | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Trattamento superficie manopola | NA | Sezione di attacco, trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Proprietà di base
Materiale manopola
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Lunghezza L sezione tubo flessibile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali