Manopola zigrinata KS

Manopola zigrinata KS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin, with a male screw and the surface of the knob is glossy and beautiful. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KS-15X10-A
KS-15X10-B
KS-15X16-A
KS-15X16-B
KS-20X10
KS-20X16
KS-25X16
KS-25X25
KS-30X16
KS-30X25
KS-35X25
KS-35X40
KS-40X30
KS-50X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni M4101511

3.19 €

1.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M5101511

3.38 €

1 6 giorni M4161511

3.39 €

1 Disponibile 6 giorni M5161511

3.41 €

1 Disponibile 6 giorni M6102214

2.81 €

1.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M6162214

4.15 €

1 Disponibile 6 giorni M6162618

4.28 €

1 Disponibile 6 giorni M6252618

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni M8163118

5.38 €

1 6 giorni M8253118

6.27 €

1 Disponibile 6 giorni M8253623

6.41 €

1 6 giorni M8403623

8.17 €

1 6 giorni M10304026

10.47 €

1 6 giorni M10405032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Concavità Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico