Maniglia a T TH (TH-70)

Maniglia a T TH TH-70
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TH-70

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 12.91

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Lunghezza sezione di montaggio: 25 mm

Diametro esterno manopola: 69 Ø

Altezza manopola: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-70

Codice componente
TH-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

12.91 €

6.97 €

1 Stesso giorno

Stock

256940

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo A T Sezione di montaggio Foro centrale Diametro sezione di montaggio (mm) 6
Lavorazione sul lato NA Profilo a T Barra Funzione aggiuntiva NA
Lavorazione parte di attacco Foro cieco Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera
Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Si trova sulla pagina di Maniglia a T TH, il codice articolo è il seguente: TH-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-70.

Tipologia prodotto

Codice componente
TH-80
TH-95
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

21.29 €

1 Disponibile 7 giorni 257944

18.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

309550

Supporto tecnico