Manopola a tre braccia TAK-NT

Manopola a tre braccia TAK-NT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of matte black nylon resin. It is easy to apply torque with the three spokes. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TAK-60-NT
TAK-60-NTA
TAK-80-NT
TAK-100-NT
TAK-130-NT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

15.04 €

8.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10216329

15.24 €

8.69 €

1 Stesso giorno

Stock

M12216329

24.60 €

1 Disponibile 7 giorni M12258036

30.35 €

1 6 giorni M163110043

56.18 €

1 Disponibile 7 giorni M163413046

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Tipo passante
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico