Manopola Grill GK

Manopola Grill GK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is a beautiful knob with a small square cut. Matte black nylon resin made male screw. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GK-30X10
GK-30X20
GK-40X10
GK-40X20
GK-50X16
GK-50X30
GK-60X20
GK-60X50
GK-70X30
GK-70X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

4.20 €

1 Disponibile 7 giorni M5103122

4.22 €

1 7 giorni M5203122

5.59 €

1 Disponibile 7 giorni M6104024

5.60 €

1 Disponibile 7 giorni M6204024

5.86 €

3.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8165030

5.82 €

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8305030

9.18 €

1 Disponibile 7 giorni M10206035

10.13 €

1 Disponibile 7 giorni M10506035

12.71 €

1 7 giorni M12306938

14.38 €

1 7 giorni M12506938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromo trivalente nero

Supporto tecnico