Manopola Grill GKF

Manopola Grill GKF
  • Sconto volumi elevati
It is a beautiful knob with a small square cut. Matte black nylon resin female thread specifications. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKF-30
GKF-40
GKF-50
GKF-60
GKF-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni M5103122

6.05 €

1 Disponibile 6 giorni M61240(39.5)24

7.64 €

1 Disponibile 6 giorni M8135030

9.82 €

1 Disponibile 6 giorni M101760(61)35

13.73 €

1 6 giorni M12206938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico