Pomello scanalato FTK-B, FTK-B-sus (FTK-25-B)

Pomello scanalato FTK-B, FTK-B-sus FTK-25-B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FTK-25-B

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 3.41

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diametro sezione di montaggio (mm): M6

Lunghezza sezione di montaggio: 8 mm

Sezione di attacco, materiale: [Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )

Diametro esterno manopola: 25 Ø

Altezza manopola: 19 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FTK-25-B

Codice componente
FTK-25-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Sezione di attacco, materiale Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.41 €

1 Disponibile 7 giorni M68[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Profilo rotondo, tipo Profilo morsetto
Lavorazione sul lato Concavità Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di polipropilene nero opaco PP Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Si trova sulla pagina di Pomello scanalato FTK-B, FTK-B-sus, il codice articolo è il seguente: FTK-25-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FTK-25-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
FTK-16-B
FTK-20-B
FTK-20-B-SUS
FTK-25-B-SUS
FTK-32-B
FTK-32-B-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Sezione di attacco, materiale Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

2.49 €

1 Stesso giorno

Stock

M46[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )1613

3.27 €

1 Disponibile 7 giorni M55[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2016

12.00 €

1 7 giorni M55[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)2016

12.42 €

1 7 giorni M68[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)2519

4.53 €

1 7 giorni M810[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3222

14.89 €

1 Disponibile 7 giorni M810[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)3222

Supporto tecnico