Dado zigrinato ZKS, ZKN, ZKS-sus, ZKN-sus

Dado zigrinato ZKS, ZKN, ZKS-sus, ZKN-sus
  • Sconto volumi elevati
A male screw and female screw made of matte black polypropylene resin. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZKN-4
ZKN-6
ZKN-6-SUS
ZKN-8
ZKN-8-SUS
ZKN-10
ZKN-10-SUS
ZKS-5X15
ZKS-5X20
ZKS-5X20-SUS
ZKS-6X15
ZKS-6X15-SUS
ZKS-6X20
ZKS-6X20-SUS
ZKS-6X30
ZKS-6X30-SUS
ZKS-8X30
ZKS-8X40
ZKS-8X40-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Lavorazione parte di attacco Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.31 €

1 94 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M45-Foro cieco[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )NA2013

3.66 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M610-Foro cieco[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )NA2519

7.05 €

1 56 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M610-Foro cieco[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2519

4.08 €

1 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M810-Foro cieco[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )NA3021

8.70 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M810-Foro cieco[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA3021

4.68 €

1 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1016-Foro cieco[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )NA3528

10.33 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1016-Foro cieco[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA3528

2.80 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M515NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2013

2.82 €

1 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M520NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2013

3.94 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M520NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2013

3.02 €

1 9 giorni Filettatura maschio (con gradino)M615NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2519

3.94 €

1 13 giorni Filettatura maschio (con gradino)M615NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2519

3.03 €

1 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M620NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2519

3.95 €

1 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M620NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2519

3.05 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M630NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2519

3.97 €

1 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M630NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2519

3.56 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M830NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3021

3.58 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M840NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0038 Equiv.[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3021

5.84 €

1 Disponibile 8 giorni Filettatura maschio (con gradino)M840NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA3021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Profilo morsetto Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nero (Poliammide PA6)
Trattamento superficie manopola NA

Supporto tecnico