Leva di bloccaggio Completa in Acciaio inossidabile SRSS, SFSS

Leva di bloccaggio Completa in Acciaio inossidabile SRSS, SFSS
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
All stainless steel clamp lever used when fixing the position. Since the lever becomes free, when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since all parts including the lever part are stainless steel, it has excellent rust prevention properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFSS-4
SFSS-4H
SFSS-5
SFSS-5H
SFSS-6
SFSS-6H
SFSS-8
SFSS-8H
SFSS-10
SFSS-10H
SFSS-12
SFSS-12H
SFSS-16
SFSS-16H
SRSS-4HX10
SRSS-4HX15
SRSS-4HX20
SRSS-4HX25
SRSS-4HX30
SRSS-4HX40
SRSS-4HX50
SRSS-4X10
SRSS-4X15
SRSS-4X20
SRSS-4X25
SRSS-4X30
SRSS-4X40
SRSS-4X50
SRSS-5HX10
SRSS-5HX15
SRSS-5HX20
SRSS-5HX25
SRSS-5HX30
SRSS-5HX40
SRSS-5HX50
SRSS-5X10
SRSS-5X15
SRSS-5X20
SRSS-5X25
SRSS-5X30
SRSS-5X50
SRSS-6HX10
SRSS-6HX15
SRSS-6HX20
SRSS-6HX25
SRSS-6HX30
SRSS-6HX40
SRSS-6HX50
SRSS-6X10
SRSS-6X15
SRSS-6X20
SRSS-6X30
SRSS-6X40
SRSS-6X50
SRSS-8HX15
SRSS-8HX20
SRSS-8HX25
SRSS-8HX30
SRSS-8HX40
SRSS-8HX50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Altezza h
(mm)
Altezza
(mm)

34.83 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4049-21.5Standard

35.98 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4049-31.5Tipo H

34.83 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4059-21.5Standard

46.22 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4059-31.5Tipo H

34.83 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4069-21.5Standard

35.98 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4069-31.5Tipo H

45.16 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina65812-24.5Standard

46.84 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina65812-34.5Tipo H

60.36 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina801014-33Standard

61.45 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina801014-43Tipo H

77.45 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina951217-36.5Standard

79.24 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina951217-48Tipo H

121.60 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina1151623-44.5Standard

124.01 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina1151623-59Tipo H

38.58 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40410180031.5Tipo H

38.58 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40415180031.5Tipo H

38.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40420180031.5Tipo H

38.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40425180031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40430180031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40440180031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40450180031.5Tipo H

37.77 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40410180021.5Standard

37.77 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40415180021.5Standard

37.77 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40420180021.5Standard

37.77 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40425180021.5Standard

38.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40430180021.5Standard

38.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40440180021.5Standard

38.61 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40450180021.5Standard

38.58 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40510310031.5Tipo H

38.58 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40515310031.5Tipo H

38.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40520310031.5Tipo H

38.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40525310031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40530310031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40540310031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40550310031.5Tipo H

37.77 €

1 Disponibile 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40510310021.5Standard

37.77 €

1 Disponibile 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40515310021.5Standard

37.77 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40520310021.5Standard

37.77 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40525310021.5Standard

38.59 €

1 Disponibile 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40530310021.5Standard

38.61 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40550310021.5Standard

38.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40610450031.5Tipo H

38.59 €

1 Disponibile 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40615450031.5Tipo H

38.59 €

1 Disponibile 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40620450031.5Tipo H

38.59 €

1 Disponibile 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40625450031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40630450031.5Tipo H

40.32 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40640450031.5Tipo H

40.34 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio40650450031.5Tipo H

37.77 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio40610450021.5Standard

37.77 €

1 Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40615450021.5Standard

37.78 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio40620450021.5Standard

38.61 €

1 Disponibile 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio40630450021.5Standard

38.61 €

1 Disponibile 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio40640450021.5Standard

38.62 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio40650450021.5Standard

52.86 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65815950034.5Tipo H

52.88 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65820950034.5Tipo H

52.89 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65825950034.5Tipo H

52.91 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65830950034.5Tipo H

53.95 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65840950034.5Tipo H

53.95 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio65850950034.5Tipo H

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Materiale corpo principale EN 1.4308 Equiv.
Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Vite di regolazione distanza NA Angolo leva(rad) 15

Supporto tecnico