Leva di bloccaggio L

Leva di bloccaggio L
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Add SUM22 sheet material to obtain shape for obtaining torque power easily. In the center of the boss, there are standard products with 3 types of holes namely; center hole, reamer hole, and tap hole. Select according to use conditions based on the turning radius of 50/75/100.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-50-C
L-50-R
L-50-T
L-75-C
L-75-R
L-75-T
L-100-C
L-100-R
L-100-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Altezza h
(mm)

14.94 €

1 15 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Centrale)505537.5

15.17 €

1 Disponibile 8 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Calibrato)50101937.5

11.65 €

1 8 giorni [Maschiati] Filettatura femmina (Fori maschiati)50102037.5

20.18 €

1 Disponibile 8 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Centrale)755645

20.49 €

1 8 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Calibrato)75122245

19.33 €

7.93 €

1 Stesso giorno

Stock

[Maschiati] Filettatura femmina (Fori maschiati)75122545

28.29 €

1 Disponibile 8 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Centrale)10051052

26.14 €

1 Disponibile 8 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Calibrato)100162552

20.31 €

10.16 €

1 Stesso giorno

Stock

[Maschiati] Filettatura femmina (Fori maschiati)100163052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Funzionamento Tipo, funzionamento NA Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Profilo leva con manopola Pomello
Materiale corpo principale EN 1.0715 Equiv. Corpo principale, trattamento superficie Ossido nero Sezione di attacco, materiale EN 1.0715 Equiv.
Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Vite di regolazione distanza NA Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico