Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AH-80-N |
AH-100-N |
AH-125-N |
AH-160-N |
AHN-80 |
AHN-100 |
AHN-125 |
AHN-160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Accessorio | Impugnatura consigliata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.83 € | 1 | 7 giorni | 80 | Senza (Con vite di fermo) | 32 | 27 | NA | ER-8 | ||
23.36 € | 1 | 6 giorni | 100 | Senza (Con vite di fermo) | 38 | 30 | NA | ER-8 | ||
30.22 € | 1 | 6 giorni | 125 | Senza (Con vite di fermo) | 42 | 33 | NA | ER-8 | ||
49.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 160 | Senza (Con vite di fermo) | 51 | 38 | NA | ER-10 | |
18.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | Senza (Senza vite di fermo) | 32 | 27 | - | - | |
23.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | Senza (Senza vite di fermo) | 38 | 30 | - | - | |
30.22 € | 1 | 7 giorni | 125 | Senza (Senza vite di fermo) | 42 | 33 | - | - | ||
49.50 € | 1 | 7 giorni | 160 | Senza (Senza vite di fermo) | 51 | 38 | - | - |
Loading...
Tipo volantino | Tipo pieno | Maniglia, materiale | Lega di alluminio fuso (JIS-AC2B) | Sezione di attacco, lavorazione fori | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie impugnatura | Verniciatura nera |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali