Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DI-80-N |
DI-100-N |
DI-125-N |
DI-140-N |
DI-160-N |
DI-250-N |
DI-315-N |
DIN-80 |
DIN-100 |
DIN-125 |
DIN-160 |
DIN-250 |
DIN-315 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Accessorio | Impugnatura consigliata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | Senza (Con vite di fermo) | 30 | 25 | NA | SSG-6, SSR-6 | |
60.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100 | Senza (Con vite di fermo) | 32 | 30 | NA | SSG-6, SSR-6 | |
73.53 € | 1 | 8 giorni | 125 | Senza (Con vite di fermo) | 36 | 35 | NA | SSG-8, SSR-8 | ||
94.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 140 | Senza (Con vite di fermo) | 50 | 32 | NA | SSG-8, SSR-8 | |
124.82 € | 1 | 7 giorni | 160 | Senza (Con vite di fermo) | 54 | 34 | NA | SSG-10, SSR-10 | ||
228.92 € | 1 | 7 giorni | 250 | Senza (Con vite di fermo) | 62 | 44 | NA | SSG-10, SSR-10 | ||
483.51 € | 1 | 8 giorni | 315 | Senza (Con vite di fermo) | 67 | 48 | NA | SSG-12, SSR-12 | ||
45.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | Senza (Senza vite di fermo) | 30 | 25 | - | - | |
60.46 € | 1 | 6 giorni | 100 | Senza (Senza vite di fermo) | 32 | 30 | - | - | ||
73.53 € | 1 | 6 giorni | 125 | Senza (Senza vite di fermo) | 36 | 35 | - | - | ||
124.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 160 | Senza (Senza vite di fermo) | 54 | 34 | - | - | |
228.92 € | 1 | 7 giorni | 250 | Senza (Senza vite di fermo) | 62 | 44 | - | - | ||
483.51 € | 1 | 7 giorni | 315 | Senza (Senza vite di fermo) | 67 | 48 | - | - |
Loading...
Tipo volantino | Morning Glory | Maniglia, materiale | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) | Sezione di attacco, lavorazione fori | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie impugnatura | Lucidatura elettrolitica |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali