Maniglia a 2 Braccia TA

Maniglia a 2 Braccia TA
[Features]
· A lever type handle to which loads can be easily applied.
· Use for applications where torque is required.
· The boss center includes machined holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TA-90
TA-100
TA-125
TA-140
TA-160
TA-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno maniglia
(Ø)
Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro rotondo
(mm)

43.60 €

1 9 giorni 18020248

47.42 €

1 9 giorni 200223310

52.43 €

1 9 giorni 250253710

62.81 €

1 9 giorni 280284212

83.88 €

1 9 giorni 320324914

106.27 €

1 6 giorni 360406016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Due bracci Sezione di attacco, lavorazione fori Foro centrale Maniglia Disponibile
Maniglia, tipo Tipo fisso Trattamento superficie impugnatura Ossido nero Materiale impugnatura Resina fenolica nera
Trattamento superficie impugnatura NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Accessorio Impugnatura

Supporto tecnico