Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCH-50-S |
BCH-64-S |
BCH-80-S |
BCH-100-S |
BCH-130-S |
BCH-160-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Diametro foro quadrato K (mm) | Raggio di rotazione R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75 € | 1 | 6 giorni | 21 | 23 | 6 | 50 | ||
33.53 € 17.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 23 | 27 | 8 | 64 | |
37.31 € 19.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 26 | 30 | 10 | 80 | |
49.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 34 | 12 | 100 | |
66.88 € | 1 | 6 giorni | 35 | 40 | 14 | 130 | ||
83.72 € | 1 | 6 giorni | 40 | 45 | 17 | 160 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle girevoli | Maniglia, materiale | Resina fenolica nera | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro quadrato (Passante) |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia | Disponibile | Maniglia, tipo | Con rotazione | Trattamento superficie impugnatura | NA |
Materiale impugnatura | Resina fenolica nera | Trattamento superficie impugnatura | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Accessorio | Impugnatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Diametro foro quadrato K(mm)
Raggio di rotazione R
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali