Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OA-80-N |
OA-100-N |
OA-125-N |
OA-200-N |
OB-80-N |
OB-100-N |
OB-125-N |
OB-200-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione di attacco, lavorazione fori | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Diametro foro quadrato K (mm) | Lavorazione sedi viti di fermo | Raggio di rotazione R | Impugnatura consigliata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NA | 41 | 28 | - | - | 80 | AS-20, C-20 | |
13.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NA | 52 | 29 | - | - | 100 | AS-20, C-20 | |
19.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | NA | 55 | 35 | - | - | 125 | AS-25, C-25 | |
35.20 € | 1 | 7 giorni | NA | 86 | 43 | - | - | 200 | AS-32, C-32 | ||
21.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Foro quadrato (Passante) | 41 | 28 | 12 | NA | 80 | AS-20, C-20 | |
26.02 € | 1 | 8 giorni | Foro quadrato (Passante) | 52 | 29 | 14 | NA | 100 | AS-20, C-20 | ||
34.95 € | 1 | 8 giorni | Foro quadrato (Passante) | 55 | 35 | 17 | NA | 125 | AS-25, C-25 | ||
57.44 € | 1 | 8 giorni | Foro quadrato (Passante) | 86 | 43 | 22 | NA | 200 | AS-32, C-32 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle girevoli | Maniglia, materiale | Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Maniglia | Senza (Con vite di fermo) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie impugnatura | Verniciatura antiruggine trasparente | Accessorio | NA |
Configura
Proprietà di base
Sezione di attacco, lavorazione fori
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Diametro foro quadrato K(mm)
Lavorazione sedi viti di fermo
Raggio di rotazione R
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali