Maniglia ad arco AGR (AGR-140)

Maniglia ad arco AGR AGR-140
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AGR-140

Marca: KONISHI MFG

Prezzo: 25.21

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Passo D: 117 mm

Altezza H: 54 mm

Spessore impugnatura: 30 mm

Diametro vite di montaggio M: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AGR-140

Codice componente
AGR-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo D
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Diametro vite di montaggio M

25.21 €

1 Disponibile 7 giorni 11754308

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale impugnatura Resina fenolica nera Funzione aggiuntiva NA Trattamento superficie per impugnatura NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Accessorio NA

Si trova sulla pagina di Maniglia ad arco AGR, il codice articolo è il seguente: AGR-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AGR-140.

Tipologia prodotto

Codice componente
AGR-100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo D
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Diametro vite di montaggio M

21.44 €

1 7 giorni 8643266

Supporto tecnico