Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHPF-1 |
PHPF-2 |
PHPF-3 |
PHPF-4 |
PHPF-5 |
PHPF-6 |
PHPF-7 |
PHPF-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo D (mm) | Altezza H (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Diametro vite di montaggio M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 22 | 6 | 4 | |
7.31 € 3.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | 22 | 6 | 4 | |
8.81 € | 1 | 6 giorni | 80 | 30 | 6 | 4 | ||
11.78 € | 1 | 6 giorni | 100 | 35 | 8 | 5 | ||
10.59 € 5.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 120 | 40 | 10 | 6 | |
16.29 € 7.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 150 | 50 | 12 | 8 | |
26.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 188 | 50 | 12 | 8 | |
31.48 € | 1 | 13 giorni | 238 | 50 | 12 | 8 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale impugnatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Funzione aggiuntiva | NA | Trattamento superficie per impugnatura | Superficie lucidata |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Accessorio | Rondella elastica, rondella piatta inclusa, vite a testa bombata con impronta a croce cromatura lucida (2 pz) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo D(mm)
Altezza H(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Diametro vite di montaggio M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali