Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PBHF-1 |
PBHF-2 |
PBHF-3 |
PBHF-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo D (mm) | Altezza H (mm) | Spessore impugnatura (mm) | Diametro vite di montaggio M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 € | 1 | 5 giorni | 40 | 22 | 6 | 4 | ||
9.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 22 | 8 | 5 | |
8.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 30 | 8 | 5 | ||
12.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 35 | 8 | 5 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale impugnatura | Ottone (EN CW614N Equiv. ) | Funzione aggiuntiva | NA | Trattamento superficie per impugnatura | Rivestimento lubrificante speciale |
Metodo di montaggio | Filettatura femmina | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Accessorio | Rondella elastica, rondella piatta inclusa, vite a testa bombata con impronta a croce cromatura lucida (2 pz) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo D(mm)
Altezza H(mm)
Spessore impugnatura(mm)
Diametro vite di montaggio M
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali