Maniglia rotonda (RHPF)

Maniglia rotonda (RHPF)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel SUS303 is bent for a machine grip. Buffing for glossy surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RHPF-1
RHPF-2
RHPF-3
RHPF-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo D
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Diametro vite di montaggio M

8.99 €

1 5 giorni 603064

9.65 €

1 6 giorni 8031.564

11.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1003285

15.55 €

1 5 giorni 1204085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Vari formati
Materiale impugnatura Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Trattamento superficie per impugnatura Superficie lucidata
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Accessorio Rondella elastica, rondella piatta inclusa, vite a testa bombata con impronta a croce cromatura lucida (2 pz)

Supporto tecnico