Maniglia ad arco AHPF

Maniglia ad arco AHPF
Maniglia curva. Per maniglie di cassetti, ecc. Tipo di corpo principale Superficie, Tipo di superficie bombata, Passo D (mm) 102, Materiale impugnatura zinco pressofuso ZDC, Altezza H (mm) 28, Trattamento superficiale dell'impugnatura cromato, Tipo di montaggio filettatura interna, Spessore impugnatura (mm) 11, Sezione trasversale dell'impugnatura quadrata, Diametro filettatura di montaggio M6, Accessori rondella elastica, rondella, vite a testa bombata con intaglio a croce, Cromato lucido, 2 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AHPF

Codice componente
AHPF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.86 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Ad arco Passo D(mm) 102
Materiale impugnatura Zinco a pressofusione (ZDC) Altezza H(mm) 28 Funzione aggiuntiva NA
Trattamento superficie per impugnatura Cromatura Metodo di montaggio Filettatura femmina Spessore impugnatura(mm) 11
Profilo sezione trasversale maniglia Rettangolare Diametro vite di montaggio M 6 Accessorio Rondella elastica, rondella piatta inclusa, vite a testa bombata con impronta a croce cromatura lucida (2 pz)

Si trova sulla pagina di Maniglia ad arco AHPF, il codice articolo è il seguente: AHPF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHPF.

Supporto tecnico