Manopola con foro cieco filettato (Acciaio inossidabile) BTK-L-sus (Codici componente - Download CAD)

Manopola con foro cieco filettato (Acciaio inossidabile) BTK-L-sus
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin and has a male screw (stainless steel), and the knob has a glossy and beautiful surface. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BTK-30X10-SUS
BTK-30X16-SUS
BTK-30X20-SUS
BTK-30X35-SUS
BTK-40X20-SUS
BTK-40X25-SUS
BTK-40X30-SUS
BTK-40X35-SUS
BTK-40X45-SUS
BTK-50X20-SUS
BTK-50X30-SUS
BTK-50X40-SUS
BTK-50X50-SUS
BTK-60X30-B-SUS
BTK-60X40-B-SUS
BTK-60X50-B-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

11.02 €

1 14 giorni M6103223

11.02 €

1 7 giorni M6163223

11.95 €

1 7 giorni M6203223

12.00 €

1 6 giorni M6353223

13.63 €

1 Disponibile 7 giorni M8204027

13.96 €

1 7 giorni M8254027

13.96 €

1 Disponibile 7 giorni M8304027

12.38 €

5.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8354027

12.91 €

6.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8454027

19.48 €

1 Disponibile 7 giorni M10205033

22.08 €

1 7 giorni M10305033

23.65 €

1 7 giorni M10405033

19.06 €

9.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10505033

26.53 €

1 7 giorni M12306037

30.50 €

1 7 giorni M12406037

31.29 €

1 7 giorni M12506037

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico