Anelli di bloccaggio / acciaio inox / due pezzi / SCSS-SUS

Anelli di bloccaggio / acciaio inox / due pezzi / SCSS-SUS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used for tightening and fixing without damaging the shaft. Because the unit splits into two parts, it can be used for retrofitting. Made of stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCSS-0815-SUS
SCSS-1015-SUS
SCSS-1215-SUS
SCSS-1315-SUS
SCSS-1515-SUS
SCSS-1615-SUS
SCSS-2015-SUS
SCSS-2515-SUS
SCSS-3015-SUS
SCSS-3515-SUS
SCSS-4018-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. Diametro esterno D Larghezza L

28.43 €

1 8 giorni 1083015

29.89 €

1 8 giorni 10103515

29.86 €

1 8 giorni 10123515

25.31 €

12.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10133515

32.12 €

1 Disponibile 8 giorni 10154015

33.64 €

1 Disponibile 8 giorni 10164015

35.39 €

1 Disponibile 8 giorni 10204515

42.23 €

1 6 giorni 10255015

46.53 €

1 8 giorni 10305515

50.30 €

1 6 giorni 10356015

65.25 €

1 6 giorni 10407018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di serraggio Tipo separato Caratteristiche Standard Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Senza trattamento superficie Parete spessa Standard Trattamento superficie NA

Supporto tecnico