Impugnatura girevole in resina fenolica (acciaio inox) FR-sus

Impugnatura girevole in resina fenolica (acciaio inox) FR-sus
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A rotary grip made of phenolic resin.
· A grip that offers absolutely the best value for money.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR-5-SUS
FR-6-SUS
FR-8-SUS
FR-10-SUS
FR-12-SUS
FR-16-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

9.76 €

1 Disponibile 8 giorni M51236

9.84 €

1 Disponibile 8 giorni M61865

11.17 €

1 8 giorni M82480

15.00 €

1 Disponibile 8 giorni M102795

20.81 €

1 8 giorni M1233105

24.15 €

12.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1636110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina fenolica nera
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico