Leva con impugnatura conica (Modello conico) PG

Leva con impugnatura conica (Modello conico) PG
  • In Offerta
[Caratteristiche] Impugnatura a vite. [Materiale] Realizzato in resina fenolica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PG-8
PG-10
PG-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

6.75 €

1 6 giorni M82062

8.12 €

1 6 giorni M102574

8.14 €

3.91 €

1 Stesso giorno

Stock

M1232102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Ad asta (Conica) Materiale maniglia Resina fenolica nera
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Resina fenolica nera Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina

Supporto tecnico