Presa ad arco (Modello opaco) AGR-N

Presa ad arco (Modello opaco) AGR-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Matte black polypropylene resin. Female screw specification zinc die cast mounting part. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGR-100-N
AGR-140-N
AGR-140-NB
AGR-150-N
AGR-180-N
AGR-200-N
AGR-320-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo D
(mm)
Altezza H
(mm)
Spessore impugnatura
(mm)
Diametro vite di montaggio M

12.82 €

1 13 giorni 8644236

14.19 €

1 Disponibile 6 giorni 11748248

16.23 €

1 Disponibile 6 giorni 11748246

11.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13053268

16.04 €

1 6 giorni 15056278

20.02 €

1 Stesso giorno

Stock

17957278

56.85 €

1 6 giorni 300643210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale impugnatura Resina di polipropilene nero opaco PP Funzione aggiuntiva NA Trattamento superficie per impugnatura NA
Metodo di montaggio Filettatura femmina Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Accessorio NA

Supporto tecnico