Leva con impugnatura conica (Acciaio inossidabile) PGL-sus

Leva con impugnatura conica (Acciaio inossidabile) PGL-sus
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGL-6X63-SUS
PGL-6X80-SUS
PGL-6X100-SUS
PGL-8X80-SUS
PGL-8X100-SUS
PGL-8X125-SUS
PGL-10X100-SUS
PGL-10X125-SUS
PGL-10X160-SUS
PGL-12X125-SUS
PGL-12X160-SUS
PGL-12X200-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

14.04 €

1 7 giorni M6631840

14.39 €

1 Disponibile 7 giorni M6801840

14.75 €

1 Disponibile 5 giorni M61001840

15.13 €

1 Disponibile 7 giorni M8802062

15.53 €

1 Disponibile 7 giorni M81002062

16.57 €

1 7 giorni M81252062

18.46 €

1 7 giorni M101002574

17.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M101252574

22.22 €

1 Disponibile 7 giorni M101602574

25.58 €

1 7 giorni M1212532102

28.43 €

1 Disponibile 7 giorni M1216032102

25.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1220032102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Ad asta (Conica) Materiale maniglia Resina fenolica nera
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico