Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Unità di vendita | A vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.4 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.4 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.4 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.4 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.45 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
0.25 € 0.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
0.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
0.33 € 0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 14 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
0.21 € 0.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 18 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 14 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 18 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 23 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 45 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
0.94 € 0.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
1.34 € 0.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
0.48 € 0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
2.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera | ||
83.80 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | 45 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Filettatura intera |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Unità di vendita
A vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali