Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.10 € 0.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 14 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.16 € 0.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 18 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 40 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.48 € 0.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio inox] EN 1.4404 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 1.25 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4016 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4016 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | [Acciaio inox] EN 1.4016 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.23 € 0.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4016 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Acciaio inox] EN 1.4016 Equiv. | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
86.19 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | - | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4016 Equiv. | Dacrotized | 0.7 | Standard | - | - | Scatola/confezione | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 8 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.5 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 18 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 30 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.7 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 16 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
2.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | [Alluminio] Alluminio | [Non in dotazione] N/A | 0.8 | Standard | - | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bombata | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Classe di resistenza (acciaio)
Classe di resistenza (acciaio inox)
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali