Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
1.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Non fornito] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
95.90 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | [Ramatura] Placcatura marrone tedesca | Scatola/confezione | ||
110.20 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
122.29 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
101.57 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | [Verniciatura nera] Vernice nera | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa piatta bassa | Misura nominale vite (M) | 4 | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Profilo punta | Altri profili speciali | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Vite automaschiante |
Profilo di base | Altre viti | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali