Bulloni a testa quadrata parzialmente filettati Standard JIS2【1-250 Pezzi per confezione】

Bulloni a testa quadrata parzialmente filettati Standard JIS2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Minimal bit sliding, wear, and damage, making it suitable for high-torque tightening. Metal mainly suited for construction reinforcement work.
In the old JIS standard products and the new JIS standard products, pitches are different depending on the size.
Please confirm before purchase.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPNSQH-ST3W-M8-20
SPNSQH-ST3W-M12-45
SPNSQH-ST3W-M12-50
SPNSQH-ST-M12-45
SPNSQH-ST-M12-50
SPNSQH-STAY-M8-25
SPNSQH-STC-M8-20
SPNSQH-STC-M8-25
SPNSQH-STC-M12-45
SPNSQH-STC-M12-50
SPNSQH-STU-M8-20
SPNSQH-STU-M8-25
SPNSQH-STU-M12-45
SPNSQH-STU-M12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita Lunghezza filettatura
(mm)

2.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10820[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)15

34.86 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101245[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione30

2.72 €

1 Disponibile 6 giorni 101250[Cromatura trivalente] Trivalente biancaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)30

60.96 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101245[N/A] TessutoScatola/confezione30

1.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101250[N/A] TessutoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)30

2.34 €

1 Disponibile 6 giorni -825Zincatura fusaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)20

121.37 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -820[Cromatura] CromaturaScatola/confezione15

113.12 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -825[Cromatura] CromaturaScatola/confezione20

66.76 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1245[Cromatura] CromaturaScatola/confezione30

59.04 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1250[Cromatura] CromaturaScatola/confezione30

2.03 €

1 Disponibile 6 giorni -820[Placcatura UniChrome] Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)15

2.06 €

1 Disponibile 6 giorni -825[Placcatura UniChrome] Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)20

66.76 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1245[Placcatura UniChrome] Cromatura lucidaScatola/confezione30

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni -1250[Placcatura UniChrome] Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo quadrato Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazione Standard
A vite Semifilettatura

Supporto tecnico